Rondella elastica JIS【1-50,000 Pezzi per confezione】

Rondella elastica JIS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Type]Spring Washer, standard load
[Type]No. 2 (for medium load)
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] Anti-rust Oil Only, Trivalent Chromate, Chromate, Nickel Plating, Temper Color
[Inner diameter d (mm)] 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 5.1 6.1 6.5 8.2 10.2 11.4 12.2 13 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
[Nominal Thread (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Nominal Thread (inch)] 1/4 7/16 1/2
[Thickness t (mm)] 0.5 0.6 0.7 1 1.3 1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW2-1/4
SW2-1/4-3W
SW2-2-3W
SW2-2.3
SW2-2.6-3W
SW2-3
SW2-3-3W
SW2-3-N
SW2-4
SW2-4-3W
SW2-4-SUS
SW2-5
SW2-5-3W
SW2-5-SUS
SW2-6
SW2-6-3W
SW2-6-SUS
SW2-7/16-3W
SW2-8
SW2-8-3W
SW2-8-SUS
SW2-10
SW2-10-3W
SW2-10-SUS
SW2-12
SW2-12-3W
SW2-12-SUS
SW2-14
SW2-14-3W
SW2-16
SW2-16-3W
SW2-16-SUS
SW2-18
SW2-18-3W
SW2-20
SW2-20-3W
SW2-22
SW2-24
SW2-24-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

49.77 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra6.5-1/41.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra12.8

57.86 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6.5-1/41.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra12.8

182.87 €

50,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2.12-0.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra4.4

476.19 €

50,000 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra2.42.3-0.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra4.9

157.22 €

40,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2.72.6-0.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra5.3

83.69 €

30,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra3.13-0.7Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra5.9

117.92 €

30,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3.13-0.7Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine5.9

4.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura3.13-0.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine5.9

107.80 €

15,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine4.14-1Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine7.6

80.03 €

15,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4.14-1Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine7.6

132.22 €

15,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra4.14-1Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra7.6

46.26 €

24.52 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine5.15-1.3Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine9.2

81.28 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5.15-1.3Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine9.2

125.99 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra5.15-1.3Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra9.2

63.63 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine6.16-1.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine12.2

52.88 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6.16-1.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine12.2

90.15 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra6.16-1.5Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra12.2

45.14 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente11.4-7/162.8Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra20.2

60.52 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine8.28-2Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine15.4

45.10 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente8.28-2Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine15.4

115.39 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra8.28-2Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra15.4

60.19 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine10.210-2.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine18.4

45.53 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente10.210-2.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine18.4

79.52 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra10.210-2.5Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra18.4

58.09 €

550 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Solo olio antiruggine12.212-3Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-[Non fornito] Solo olio antiruggine21.5

42.65 €

550 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente12.212-3Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra21.5

110.72 €

550 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra12.212-3Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra21.5

33.24 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra14.214-3.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra24.5

40.93 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente14.214-3.5Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra24.5

57.24 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra16.216-4Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra28

41.36 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente16.216-4Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra28

108.14 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Acciaio inoxColore tempra16.216-4Scatola/confezione-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)Colore tempra28

53.44 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra18.218-4.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra31

38.66 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente18.218-4.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra31

61.16 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra20.220-5.1Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra33.8

43.92 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente20.220-5.1Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra33.8

35.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra22.522-5.6Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra37.7

34.59 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra24.524-5.9Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra40.3

50.58 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente24.524-5.9Scatola/confezione[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72-Colore tempra40.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard
Tipo di carico N. 2 (carico medio)

Supporto tecnico