Rondelle elastiche per tappi【1-8,000 Pezzi per confezione】

Rondelle elastiche per tappi
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless Steel
[Surface Treatment] Anti-Rust Oil Only, Trivalent Chromate, Chromate, Nickel Plating, Tempering Color
[Inner diameter d (mm)] 2.1 2.4 2.7 3.1 4.1 5.1 6.1 6.5 8.2 10.2 11.4 12.2 13 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5
[Nominal Thread (M)] 2 2.3 2.6 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
[Thread (inch)] 1/4 7/16 1/2
[Thickness t (mm)] 0.5 0.6 0.7 1 1.3 1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SW-5
SW-6
SW-8
SW-10
SW-12
SW-14
SW-16
SW-20
SW-24
SW-27
SW-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita D.E. D
(mm)

74.35 €

8,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 105.151.4Scatola/confezione8.5

97.48 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

106.161.6Scatola/confezione10

48.74 €

2,500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

108.182Scatola/confezione13

0.06 €

1 6 giorni 1010.2102.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)16

75.74 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012.2122.5Scatola/confezione18

51.45 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1014.2143Scatola/confezione21

66.42 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016.2163.2Scatola/confezione24

50.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1020.2204.5Scatola/confezione30

65.98 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1024.5245Scatola/confezione36

58.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1027.5275.5Scatola/confezione40

54.14 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1030.5306Scatola/confezione44.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Materiale Acciaio
Trattamento superficie Colore tempra Materiale: acciaio JIS-SWRH57A–JIS-SWRH77B Trattamento superficie (Dettaglio) Colore tempra
Tipo, rondelle elastiche Standard

Supporto tecnico