• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle elastica piatta JIS Classe 1【1-10,000 Pezzi per confezione】

Rondelle elastica piatta JIS Classe 1
  • Sconto volumi elevati
[Type (Application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Surface Treatment] (Detail) Tempering Color
[Type]Spring Washer, Conical Spring Washer, Load
[Type]No. 1 (for Light Loads), JIS Standard Type 1
[Materials] Stainless Steel
[Surface Treatment] Trivalent Chromate, Chromate, Nickel Plating, Tempering Color
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
[Sales Unit] Individual (Available for Purchase as 1pc) Box and Packaging.
[Materials]Steel S50C to S65C
[Materials]Stainless Steel SUS304-CSP
[Outer Diameter D (mm)] 7 9 10 12.5 17 21

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HHK-SLWFC3-1L
HHK-SLWFC4-1L
HHK-SLWFC5-1L
HHK-SLWFC6-1L
HHK-SLWFC8-1L
HHK-SLWFC12-1L
HHK-SLWFC16-1L
HHK-SLWFC20-1L
HHK-SLWFN3-1L
HHK-SLWFN4-1L
HHK-SLWFN5-1L
HHK-SLWFN6-1L
HHK-SLWFN8-1L
HHK-SLWFN10-1L
HHK-SLWFN12-1L
HHK-SLWFN14-1L
HHK-SLWFN16-1L
HHK-SLWFZ3-1L
HHK-SLWFZ4-1L
HHK-SLWFZ5-1L
HHK-SLWFZ6-1L
HHK-SLWFZ8-1L
HHK-SLWFZ10-1L
HHK-SLWFZ12-1L
HHK-SLWFZ14-1L
HHK-SLWFZ16-1L
HHK-SLWFZ18-1L
HHK-SLWFZ20-1L
HHK-SLWFZ22-1L
HHK-SLWFZ24-1L
HHK-SLWFZ27-1L
HHK-SLWFZ30-1L
HHK-SLWSZ3-1L
HHK-SLWSZ4-1L
HHK-SLWSZ5-1L
HHK-SLWSZ6-1L
HHK-SLWSZ8-1L
HHK-SLWSZ10-1L
HHK-SLWSZ12-1L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio inox D.E. D
(mm)

0.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-7

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4.340.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-9

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5.350.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-10

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6.461Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-12.5

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente8.481.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-17

0.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente13122.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-24

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente17162.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-30

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente21203.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-37

0.06 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-7

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura4.340.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-9

932.45 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura5.350.8Scatola/confezione-10

401.78 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura6.461Scatola/confezione-12.5

289.29 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura8.481.4Scatola/confezione-17

304.54 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura10.5101.8Scatola/confezione-21

256.14 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura13122.2Scatola/confezione-24

1.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura15142.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-28

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura17162.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-30

0.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-7

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra4.340.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-9

0.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra5.350.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-10

0.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra6.461Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-12.5

0.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra8.481.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-17

0.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra10.5101.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-21

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioColore tempra13122.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-24

0.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra15142.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-28

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra17162.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-30

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra19183Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-34

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra21203.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-37

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra23223.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-39

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra25244Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-44

3.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra28274.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-50

4.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioColore tempra31305Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-56

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxColore tempra3.230.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)7

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxColore tempra4.340.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)9

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxColore tempra5.350.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)10

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxColore tempra6.461Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)12.5

0.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inoxColore tempra8.481.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)17

0.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxColore tempra10.5101.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)21

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inoxColore tempra13122.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Materiale: acciaio EN 1.1206 Equiv.
Trattamento superficie (Dettaglio) Colore tempra Tipo, rondelle elastiche Rondelle elastiche a disco Tipo di carico N. 1 (carico leggero)
Standard JIS Tipo A

Supporto tecnico