Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | 7 giorni | 15 | 1/2 | 21.7 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
24.07 € | 1 | 7 giorni | 15 | 1/2 | 21.7 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
27.25 € | 1 | 7 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
28.01 € | 1 | 7 giorni | 20 | 3/4 | 27.2 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
37.27 € | 1 | 7 giorni | 25 | 1 | 34 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
39.68 € | 1 | 7 giorni | 25 | 1 | 34 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
45.77 € | 1 | 7 giorni | 32 | 1 1/4 | 42.7 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
48.43 € | 1 | 7 giorni | 32 | 1 1/4 | 42.7 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
57.59 € | 1 | 7 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
59.99 € | 1 | 7 giorni | 40 | 1 1/2 | 48.6 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
82.71 € | 1 | 7 giorni | 50 | 2 | 60.5 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
85.37 € | 1 | 7 giorni | 50 | 2 | 60.5 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
119.00 € | 1 | 7 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
117.07 € | 1 | 7 giorni | 65 | 2 1/2 | 76.30 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | ||
158.92 € | 1 | 7 giorni | 80 | 3 | 89.10 | Resina epossidica (Simbolo cod. modello /-EF) | ||
152.10 € | 1 | 7 giorni | 80 | 3 | 89.10 | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale corpo principale | Ghisa malleabile | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Materiale tubo applicabile | Acciaio / PVC / Polietilene |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali