• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacco Femmina Tacker filettato maschio Giunto di drenaggio

Attacco Femmina Tacker filettato maschio Giunto di drenaggio

Works with sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. Materials, shape, dimensions, and precision conform to Japanese Industrial Standard JIS B 2303 (screwed drainage fittings).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGOTS-40A

Codice componente
DGOTS-40A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

31.80 €

64 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Tubo in acciaio Profilo attacco Attacco filettato Tucker
Materiale Acciaio Filettatura nominale M1 1 1/2B(40A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.35 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA Tubi applicabili 1 1/2B(40A)

Si trova sulla pagina di Attacco Femmina Tacker filettato maschio Giunto di drenaggio, il codice articolo è il seguente: DGOTS-40A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGOTS-40A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico