Dado a Presa T

Dado a Presa T
  • Sconto volumi elevati
An iron embedded-type nut for wood working that is comprised of an integrated screw part, hook, and flange part. For use when the male screw cannot be formed in the other members, and when there is a low strength and the wood screw cannot obtain enough strength to tighten.

[Features]
· Can form screw holes even just by opening holes in the hook and punching T-nuts that include hooks in cases were screwing materials (wood, resin, etc.) that cannot cut screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-M4
H-M4-3W
H-M5
H-M5-3W
H-M6
H-M6-3W
H-M8
H-M8-3W
H-M10
H-M10-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Passo/(numero scanalature) Lunghezza piena (A)

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 104LucidaturaLucidato0.715

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni 104Cromatura trivalenteZincatura, cromatura trivalente0.715

1.83 €

1 Disponibile 6 giorni 105LucidaturaLucidato0.817

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 105Cromatura trivalenteZincatura, cromatura trivalente0.817

1.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106LucidaturaLucidato119

2.05 €

1 Disponibile 6 giorni 106Cromatura trivalenteZincatura, cromatura trivalente119

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 108LucidaturaLucidato1.2522.2

2.20 €

1 Disponibile 6 giorni 108Cromatura trivalenteZincatura, cromatura trivalente1.2522.2

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1010LucidaturaLucidato1.525.5

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1010Cromatura trivalenteZincatura, cromatura trivalente1.525.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Applicazione/funzioni A incasso
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico