Attention! To get a set, please order this article 2 times!
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | D.I. D (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Numero di rotazioni (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare | Coefficiente di carico statico base (N) | Lubrificante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 2 | 6 | 3 | 470 | 26000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 360 | Grasso pulito | |
15.64 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | Acciaio | 2 | 6 | 3 | 555 | 26000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 450 | Grasso resistente all'abrasione | |
37.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 3 | 8 | 7.72 | 820 | 22000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 670 | Grasso pulito | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 3 | 8 | 4 | 820 | 22000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 670 | Grasso pulito | |
17.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 3 | 8 | 4 | 960 | 22000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 840 | Grasso resistente all'abrasione | |
38.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 4 | 11 | 8.6 | 1250 | 17000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 1130 | Grasso pulito | |
18.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | 4 | 11 | 4.5 | 1250 | 17000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 1130 | Grasso pulito | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 4 | 11 | 4.5 | 1470 | 17000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 1410 | Grasso resistente all'abrasione | |
18.53 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 4 | 11 | 4.5 | 1470 | 17000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 1410 | Grasso resistente all'abrasione | ||
40.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 5 | 13 | 9.6 | 1777 | 16000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 1740 | Grasso pulito | |
19.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 5 | 13 | 5 | 1777 | 16000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 1740 | Grasso pulito | |
39.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 5 | 13 | 10.4 | 1777 | 16000 | Acciaio inox | Combinazione anteriore (DF) | 1740 | Grasso pulito | |
21.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 5 | 13 | 5 | 1777 | 16000 | Acciaio inox | Combinazione anteriore (DF) | 1740 | Grasso pulito | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 5 | 13 | 9.6 | 2090 | 16000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 2170 | Grasso resistente all'abrasione | |
19.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 5 | 13 | 5 | 2090 | 16000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 2170 | Grasso resistente all'abrasione | |
38.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 5 | 13 | 10.4 | 2090 | 16000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 2170 | Grasso resistente all'abrasione | |
20.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 5 | 13 | 5 | 2090 | 16000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 2170 | Grasso resistente all'abrasione | |
40.99 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox | 6 | 15 | 10.5 | 2350 | 14000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 2360 | Grasso pulito | ||
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 6 | 15 | 5.5 | 2350 | 14000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 2360 | Grasso pulito | |
21.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 6 | 15 | 5.5 | 2350 | 14000 | Acciaio inox | Combinazione anteriore (DF) | 2360 | Grasso pulito | |
39.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 6 | 15 | 10.5 | 2760 | 14000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 2950 | Grasso resistente all'abrasione | |
19.81 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 6 | 15 | 5.5 | 2760 | 14000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 2950 | Grasso resistente all'abrasione | ||
19.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 6 | 15 | 5.5 | 2760 | 14000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 2950 | Grasso resistente all'abrasione | |
22.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | 8 | 19 | 6.5 | 3400 | 13000 | Acciaio inox | Combinazione posteriore (DB) | 3480 | Grasso pulito | |
42.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 8 | 19 | 13.64 | 3400 | 13000 | Acciaio inox | Combinazione anteriore (DF) | 3480 | Grasso pulito | |
21.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio inox | 8 | 19 | 6.5 | 3400 | 13000 | Acciaio inox | Combinazione anteriore (DF) | 3480 | Grasso pulito | |
40.63 € | 1 | 5 giorni | Acciaio | 8 | 19 | 12.36 | 4000 | 13000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 4350 | Grasso resistente all'abrasione | ||
20.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 8 | 19 | 6.5 | 4000 | 13000 | Acciaio | Combinazione posteriore (DB) | 4350 | Grasso resistente all'abrasione | |
40.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 8 | 19 | 13.64 | 4000 | 13000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 4350 | Grasso resistente all'abrasione | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Acciaio | 8 | 19 | 6.5 | 4000 | 13000 | Acciaio | Combinazione anteriore (DF) | 4350 | Grasso resistente all'abrasione |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | A sfere a contatto angolare (corona singola) | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura | Tipo anello esterno | Testa piatta |
---|---|---|---|---|---|
Precisione (JIS) | Grado 5 | Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radiale |
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico | Struttura guarnizione | Doppia schermatura in acciaio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. D(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Materiale elemento di rotolamento
Combinazione di cuscinetti a sfere a contatto angolare
Lubrificante
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali