Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Disegno quotato
Misura n. | d | D | H | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni base | Tolleranza | ||||||
MB-1711 | 1.7 | +0.2 -0.1 | 3.7 | ±0,2 | 0.6 | ±0,2 | 0.1 |
MB-3212 | 3.2 | 6.5 | 1 | 0.15 | |||
MB-4001 | 4.1 | 10 | 1.3 | 0.2 | |||
MB-4201 | 4.2 | 10 | 1.2 | 0.25 | |||
MB-4301 | 4.3 | 6.8 | 1.2 | 0.15 | |||
MB-4302 | 4.3 | 8 | 1.2 | 0.3 | |||
MB-5011 | 5 | ±0,2 | 7.9 | 1.2 | 0.15 | ||
MB-5211 | 5.2 | 10 | 1.25 | ±0,25 | 0.1 | ||
MB-5301 | 5.3 | 10 | 1.4 | ±0,2 | 0.3 | ||
MB-6201 | 6.2 | 11 | 1.2 | 0.2 | |||
MB-6203 | 6.2 | 11 | 1.4 | 0.15 | |||
MB-6301 | 6.3 | 11 | 1.5 | 0.4 | |||
MB-6511 | 6.5 | 9.8 | 1.2 | 0.5 | |||
MB-7501 | 7.5 | 15 | ±0.3 | 2.5 | 0.3 | ||
MB-8302 | 8.5 | 15 | 2.3 | 0.5 | |||
MB-8501 | 8.5 | 16 | 3 | 0.4 | |||
MB-12511 | 12.5 | 16.8 | 2.2 | 0.4 | |||
MB-15900 | 15.9 | 20 | 1.3 | 0.25 |
Materiale: specifiche acciaio per molle
Codice componente
|
---|
MB-4301 |
MB-4302 |
MB-5011 |
MB-5301 |
MB-6203 |
MB-6301 |
MB-6511-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tipo, rondelle elastiche | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € 0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 4.3 | 0.15 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 6.8 | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 4.3 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 8 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 5 | 0.15 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 7.9 | ||
0.18 € 0.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 5.3 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 10 | ||
1.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 6.2 | 0.15 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 11 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Anti-allentamento | Acciaio | Parker | 6.3 | 0.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | EN 1.0601 Equiv. | Rivestimento fosfatico | Rondella flessibile | 11 | ||
62.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | - | Acciaio inox | - | 6.5 | 0.5 | Scatola/confezione | - | - | Rondella ondulata | 9.8 |
Loading...
Tipo | Rondella elastica |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo (Applicazione)
Materiale
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo, rondelle elastiche
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali