Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS-5 |
DS-6 |
DS-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 9 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | |
0.22 € | 9 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 5.9 | 6 | 6 | |
0.68 € 0.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 7.9 | 8 | 8 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali