Dadi con tappo Modello F

Dadi con tappo Modello F
  • Sconto volumi elevati
The cap nut just needs to be pushed on the retained part. No grooving, tapping, thread cutting, etc. are necessary.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-5
WS-6
WS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10511.555

0.10 €

20 Disponibile 6 giorni 1061266

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10814.388

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Dado di spinta per alberi Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A spinta (inserimento)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Rivestimento fosfatico

Supporto tecnico