Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | Unità in pila | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.25 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 0.6 | Acciaio inox | 0.8 | 0.65 | 0.6 | NA | 200 in una pila | ||
187.25 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 0.7 | Acciaio inox | 0.9 | 0.7 | 0.7 | NA | 200 in una pila | ||
187.25 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 0.8 | Acciaio inox | 1 | 0.82 | 0.8 | NA | 200 in una pila | ||
168.90 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1 | Acciaio inox | 1.3 | 1 | 1 | NA | 200 in una pila | ||
74.23 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.2 | Acciaio | 1.4~1.99 | 1.23 | 1.2 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
70.36 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 1.2 | Acciaio | 1.4 | 1.23 | 1.2 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
66.99 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.2 | Acciaio inox | 1.4 | 1.23 | 1.2 | NA | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio | 2 | 1.53 | 1.5 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio | 2 | 1.53 | 1.5 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
61.56 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio inox | 2 | 1.53 | 1.5 | NA | 200 in una pila | ||
74.23 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.9 | Acciaio | 2.5 | 1.93 | 1.9 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
74.23 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.9 | Acciaio | 2.5 | 1.93 | 1.9 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
87.68 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.9 | Acciaio inox | 2.5 | 1.93 | 1.9 | NA | 200 in una pila | ||
61.56 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio | 2.5 | 2.05 | 2 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
72.42 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio inox | 2.5 | 2.05 | 2 | NA | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.3 | Acciaio | 3 | 2.35 | 2.3 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.3 | Acciaio | 3 | 2.35 | 2.3 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
95.25 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.3 | Acciaio inox | 3 | 2.35 | 2.3 | NA | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio | 3.2 | 2.55 | 2.5 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
65.17 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio | 3.2 | 2.55 | 2.5 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
88.82 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio inox | 3.2 | 2.55 | 2.5 | NA | 200 in una pila | ||
81.47 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio | 4 | 3.05 | 3 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
77.36 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 3 | Acciaio | 4 | 3.05 | 3 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
109.13 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | 4 | 3.05 | 3 | NA | 200 in una pila | ||
81.55 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 3.2 | Acciaio | 4~4.99 | 3.25 | 3.2 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
80.51 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | Acciaio | 4 | 3.25 | 3.2 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
133.13 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3.2 | Acciaio inox | 4 | 3.25 | 3.2 | NA | 200 in una pila | ||
87.37 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio | 5 | 4.05 | 4 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
92.37 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 4 | Acciaio | 5 | 4.05 | 4 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
146.09 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | 5 | 4.05 | 4 | NA | 200 in una pila | ||
110.24 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio | 6 | 5.05 | 5 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
117.30 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio | 6 | 5.05 | 5 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
184.29 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio inox | 6 | 5.05 | 5 | NA | 200 in una pila | ||
165.52 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio | 7 | 6.05 | 6 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
164.64 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio | 7 | 6.05 | 6 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
257.83 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | 7 | 6.05 | 6 | NA | 200 in una pila | ||
178.34 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio | 8 | 7.1 | 7 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
243.40 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio | 8 | 7.1 | 7 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
433.91 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio inox | 8 | 7.1 | 7 | NA | 200 in una pila | ||
341.77 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 9 | 8.1 | 8 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
361.75 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 9 | 8.1 | 8 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
557.28 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio inox | 9 | 8.1 | 8 | NA | 200 in una pila | ||
471.38 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 9 | Acciaio | 10 | 9.1 | 9 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
499.35 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 9 | Acciaio | 10 | 9.1 | 9 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
796.96 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 9 | Acciaio inox | 10 | 9.1 | 9 | NA | 200 in una pila | ||
611.23 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio | 11 | 10.15 | 10 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
628.21 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | Acciaio | 11 | 10.15 | 10 | Zincatura, cromatura trivalente | 200 in una pila | ||
1,023.09 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | Acciaio inox | 11 | 10.15 | 10 | NA | 200 in una pila | ||
76.05 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 13 | 12.15 | 12 | Rivestimento fosfatico | 200 in una pila | ||
76.05 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 13-18 | 12.15 | 12 | Trivalente bianca | - | ||
139.57 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | 13 | 12.15 | 12 | NA | 200 in una pila |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anello di sicurezza tipo E | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Unità in pila
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali