Anelli di fissaggio Modello E ad arco【1-1,000 Pezzi per confezione】

Anelli di fissaggio Modello E ad arco
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Impedisce lo sferragliamento, ecc. nella direzione di spinta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BETW-1.5-3W
BETW-2-3W
BETW-2.5-3W
BETW-3-3W
BETW-4-3W
BETW-5-3W
BETW-6-3W
BETW-7-3W
BETW-8-3W
BETW-9-3W
BETW-10-3W
BETW-12-3W
BETW-15-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Trattamento superficie

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 101.52~2.51.53Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.5Zincatura, cromatura trivalente

13.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1022.5~3.192.05Scatola/confezione2Trivalente bianca

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.53.2~42.55Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.5Zincatura, cromatura trivalente

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1034–53.05Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3Zincatura, cromatura trivalente

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1045–74.05Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4Zincatura, cromatura trivalente

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1056–85.05Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5Zincatura, cromatura trivalente

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1067–96.05Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6Zincatura, cromatura trivalente

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1078–117.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7Zincatura, cromatura trivalente

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1089–128.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8Zincatura, cromatura trivalente

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10910–149.1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)9Zincatura, cromatura trivalente

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 101011~1510.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10Zincatura, cromatura trivalente

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 101213-1812.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12Zincatura, cromatura trivalente

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101516~2415.15Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)15Zincatura, cromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E ad arco Materiale Acciaio
Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico