• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacco femmina Modello ad accoppiamento automatico ad alta pressione SPH050

Attacco femmina Modello ad accoppiamento automatico ad alta pressione SPH050
[Features]
· The SPH-type was developed especially as a high-pressure hydraulic pipe fitting.
· Applications = hydraulic equipment/rolling machine circuits/industrial machinery/hydraulic plant circuits/aircraft/agricultural machinery/other.
· Performance = Excellent performance and safety verified by one million impulse test.
· Durability = Withstood 250, 000 times attachment and removal test.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH-250
SH-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

28.40 €

1 5 giorni 10Rc1/424.5

46.06 €

1 5 giorni 10Rc1/277.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio al carbonio speciale Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Olio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::20.6

Supporto tecnico