Codice articolo del costruttore: PH-250
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 15.66 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Tipo di filettatura di collegamento T: Rc1/4
Area minima sezione: 24.5 mm2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PH-250
Codice componente
|
---|
PH-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rc1/4 | 24.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Filettatura femmina | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio al carbonio speciale | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Fluidi applicabili | Olio |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::20.6 |
Si trova sulla pagina di Attacco Modello ad accoppiamento automatico ad alta pressione SPH050, il codice articolo è il seguente: PH-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH-250.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PH-450 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rc1/2 | 77.4 |