Attacco femmina Modello ad accoppiamento automatico ad alta pressione SPH070

Attacco femmina Modello ad accoppiamento automatico ad alta pressione SPH070
  • Sconto volumi elevati
A coupler for use in high-pressure hydraulic piping.

[Features]
· The SPH model was developed specially for high-pressure hydraulic pipe fittings.
· Applications include hydraulic equipment / rolling machine circuitry / industrial machinery / hydraulic plant circuitry / aircrafts / agricultural machinery / other.
· Performance: Excellent performance and safety have been verified via one million-pass impulse testing.
· Durability: Product tested to withstand 250, 000 rounds of attachment and removal.
· This new machine continues to make significant contributions to the oil and hydraulics industry while maintaining many years of stable performance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH-270
SH-370
SH-470
SH-670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

28.88 €

1 5 giorni Rc1/421

34.42 €

1 Disponibile 5 giorni Rc3/837

46.48 €

1 5 giorni Rc1/277

50.05 €

1 10 giorni Rc3/4146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio al carbonio speciale Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Olio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::20.6

Supporto tecnico