Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Accoppiamento anti-fuoriuscita con incavo Modello N350

Accoppiamento anti-fuoriuscita con incavo Modello N350

The non-spill mechanism suppresses the aeration volume to a minimum.

[Features]
· Minimal trace aeration volume due to the non-spill mechanism.
· An N-350 type airless structure. Therefore, the aeration volume is only a trace amount when the socket and plug are connected.
· Air purging is not required.
· Reliable fully automatic opening and closing valves.
· The connection is secured by a single-action push-in operation.
· The main body of the socket and plug prevent fluid from leaking at the moment of separation and the automatic opening and closing valve mechanism also sets the loss of pressure to minimum.
· Locking mechanism is included.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N350-2S
N350-3S
N350-4S
N350-6S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

70.60 €

6 giorni -20~80~34.3Rc1/438

70.68 €

4 giorni -20~80~34.3Rc3/838

82.55 €

6 giorni -20~80~34.3Rc1/273

109.57 €

6 giorni -20~80~34.3Rc3/4149

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio al carbonio speciale Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Olio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Macchinario industriale

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico