Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Attacco femmina Modello Accoppiamento a blocco alto KSP700

Attacco femmina Modello Accoppiamento a blocco alto KSP700

Ultra-high pressure type coupler capable of withstanding a maximum pressure of 98 MPa.

[Features]
· Ultra-high pressure type capable of withstanding a maximum pressure of 98 Mpa (1, 000kgf/cm2)
· Unique screw lock system also enables the device to withstand vibration and impacts while connected.
· The valve is a metal-touch type.
· Features outstanding durability.
· Maintains and ensures safety even while subject to vibration and impacts during operation using a special screw lock method

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-700

Codice componente
KS-700
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

30.63 €

4 giorni 10-20~80~68.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio al carbonio speciale Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Olio
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Macchinario industriale Tipo di filettatura di collegamento T R3/8
Area minima sezione(mm2) 5.8

Si trova sulla pagina di Attacco femmina Modello Accoppiamento a blocco alto KSP700, il codice articolo è il seguente: KS-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-700.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico