Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo di filettatura di collegamento T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~7.35 | Rc1/8 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~7.35 | Rc1/8 | |
19.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.9 | Rc1/8 | |
26.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.9 | Rc1/8 | |
48.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomme etilene / propilene | -10~150 | 0~7.35 | Rc1/4 | ||
44.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~7.35 | Rc1/4 | |
41.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~7.35 | Rc1/4 | |
22.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.9 | Rc1/4 | |
30.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.9 | Rc1/4 | |
59.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~7.35 | Rc3/8 | |
53.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~7.35 | Rc3/8 | |
50.20 € | 1 | 14 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | Gomme etilene / propilene | -10~150 | 0~4.9 | Rc3/8 | ||
38.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.9 | Rc3/8 | |
50.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.9 | Rc3/8 | |
94.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.41 | Rc1/2 | |
94.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.41 | Rc1/2 | |
72.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~2.94 | Rc1/2 | |
92.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~2.94 | Rc1/2 | |
109.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.41 | Rc3/4 | ||
118.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.41 | Rc3/4 | |
104.13 € | 1 | 14 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | Gomme etilene / propilene | -10~150 | 0~2.94 | Rc3/4 | ||
118.36 € | 1 | 5 giorni | - | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~2.94 | Rc3/4 | ||
110.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~2.94 | Rc3/4 | |
189.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~4.41 | Rc1 | |
197.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~4.41 | Rc1 | |
146.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | 0~2.94 | Rc1 | ||
157.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | 0~2.94 | Rc1 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Filettatura femmina | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Olio / Sostanze chimiche | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Vuoto / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Tipo di filettatura di collegamento T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali