Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Accoppiamento Super Flow Attacco Modello DRSP

Accoppiamento Super Flow Attacco Modello DRSP

[Features]
· Low pressure loss ensures flow rate maximization.
· Small when compared to YSP types, allowing piping space savings.
· Main body is made of SUS303 stainless steel resistant to water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DRP-250

Codice componente
DRP-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)

20.86 €

4 giorni 10-20~80~0.98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Tubazioni per impianti / Macchinario industriale Tipo di filettatura di collegamento T Rc1/4
Area minima sezione(mm2) 33.5

Si trova sulla pagina di Accoppiamento Super Flow Attacco Modello DRSP, il codice articolo è il seguente: DRP-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DRP-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico