Modello UNIC Attacco femmina Modello FS

Modello UNIC Attacco femmina Modello FS
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FS-02-SUS

Codice componente
FS-02-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.52 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.47 Tipo di filettatura di collegamento T Rc1/4 Area minima sezione(mm2) 64
Tipo di portata Standard

Si trova sulla pagina di Modello UNIC Attacco femmina Modello FS, il codice articolo è il seguente: FS-02-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FS-02-SUS.

Supporto tecnico