• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Accoppiamento Super Tube, Attacco femmina Modello UNIC300

Accoppiamento Super Tube, Attacco femmina Modello UNIC300

A coupler that can be easily mounted to a urethane hose without using hose clamps.

[Features]
· A urethane hose can be installed easily without hose band.
· Won't catch during hose transport because the tightening screw of the hose band does not protrude.
· The hose connection part cannot detach or cause leaks.
· Longer compressor service life reduces power consumption.
· Can be connected to Unic types (02, 03, and 04).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
310SAN
320SAN
330SAN
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
D.I. tubo di collegamento
(mm)
D.E. tubo di collegamento
(mm)
Area minima sezione
(mm2)

6.30 €

5 giorni -20~80~1.475816

6.69 €

5 giorni -20~80~1.476.51020

7.09 €

5 giorni -20~80~1.4781238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con dado cieco Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico