Accoppiamento Super Tube, Attacco Modello UNIC300

Accoppiamento Super Tube, Attacco Modello UNIC300
  • Sconto volumi elevati
A coupler that can be easily mounted to a urethane hose without using hose clamps.

[Features]
· A urethane hose can be installed easily without hose band.
· Won't catch during hose transport because the tightening screw of the hose band does not protrude.
· The hose connection part cannot detach or cause leaks.
· Longer compressor service life reduces power consumption.
· Can be connected to Unic types (02, 03, and 04).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
310PAN
320PAN
330PAN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. tubo di collegamento
(mm)
D.E. tubo di collegamento
(mm)
Area minima sezione
(mm2)

3.17 €

1 Disponibile 6 giorni 105816

3.42 €

1 Disponibile 6 giorni 106.51020

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1081238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con dado cieco Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.47

Supporto tecnico