Codice articolo del costruttore: FR2
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 33.38 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FR2
Tipo | Diramazione | Tipi di parti di collegamento | Accoppiamento ad azione singola | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Fluidi applicabili | Acqua / Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.98 | Area minima sezione(mm2) | 35.1 |
Si trova sulla pagina di Accoppiamento a linea libera Modello FR, il codice articolo è il seguente: FR2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FR2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali