• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello Micro Super Mini CA00 Attacchi Modello FP per l'industria generale

Modello Micro Super Mini CA00 Attacchi Modello FP per l'industria generale

Can be connected simply by inserting the plug into the socket. The main body is made from brass and is chrome-plated for superior corrosion resistance.

[Features]
· One-touch operations involving simply pushing a plug into a socket are suitable for air piping connections.
· The main body, made of chrome-plated brass, is resistant to corrosion and very durable.
· Can be used in a wide range of applications with the built-in automatic valve with excellent pressure resistance to the socket.
· We also manufacture all stainless types for devices associated with semiconductor-related equipment, scientific equipment, and medical devices, etc.
· We design and manufacture products for panel equipment and special purposes.
· Utilized in a variety of fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-00-FP-1/8
CA-00-FP-M5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T

3.75 €

5 giorni -20~1800~0.98Rc1/8

3.23 €

4 giorni -20~1800~0.98M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinari industriali / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Area minima sezione(mm2) 4.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico