Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE-00-FP-1/8-BSBM |
CE-00-FP-1/8-SUS304 |
CE-00-FP-M5-BSBM |
CE-00-FP-M5-SUS304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone (BSBM) | -20~80 | Rc1/8 | - | ||
7.95 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | -15~180 | Rc1/8 | - | ||
1.40 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone (BSBM) | -20~80 | M5 | 4.5 | ||
6.54 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | -15~180 | M5 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Filettatura femmina | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NA | Fluidi applicabili | Aria | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali