Codice articolo del costruttore: MSF-02-VT-20
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 15.83 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSF-02-VT-20
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Filettatura femmina | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (BSBM) | Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Fluidi applicabili | Acqua |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::180 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.98 | Tipo di filettatura di collegamento T | Rc1/4 | Area minima sezione(mm2) | 28 |
Si trova sulla pagina di Modello di accoppiamento MSP Attacco femmina Modello SF, il codice articolo è il seguente: MSF-02-VT-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSF-02-VT-20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali