• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello di accoppiamento MSP Attacco Modello PF

Modello di accoppiamento MSP Attacco Modello PF

[Features]
· Quickly connect and disconnect mold-cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPF-01
MPF-02
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

3.19 €

5 giorni -15~180~0.98Rc1/819

3.24 €

5 giorni -15~180~0.98Rc1/428

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico