• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa, Raccordo BH

Raccordo per tubazione sospesa, Raccordo BH

[Features]
▪ Metal fixture supports various kinds of equipment suspended by suspension bolds from H-shaped and I-shaped steel flange parts.
▪ The suspension bolt can be suspended from anywhere within the range of the flange width of the building material.
▪ With the help of oblique hanging metal fixtures, the suspended bolt is lowered obliquely.
· Galvanized finish.
▪ The product is also available with a hot dip galvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10268-0016
A10268-0035
A10268-0040
A10268-0054
A10268-0069
A10268-0073
A10268-0088
A10268-0092
A10268-0105
A10268-0110
A10268-0124
A10268-0139
A10268-0143
A10268-0158
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo foro L1 Diametro del bullone di sospensione Codice componente

45.86 €

14 giorni 134W3/8BHIK100-W3

44.06 €

8 giorni 184W3/8BHIK150-W3

48.45 €

14 giorni 204W3/8BHIK200-W3

49.64 €

14 giorni 254W3/8BHIK250-W3

50.64 €

14 giorni 304W3/8BHIK300-W3

51.64 €

14 giorni 354W3/8BHIK350-W3

53.64 €

14 giorni 404W3/8BHIK400-W3

45.86 €

14 giorni 134W1/2BHIK100-W4

47.46 €

14 giorni 184W1/2BHIK150-W4

48.45 €

14 giorni 204W1/2BHIK200-W4

49.64 €

14 giorni 254W1/2BHIK250-W4

50.64 €

14 giorni 304W1/2BHIK300-W4

51.64 €

14 giorni 354W1/2BHIK350-W4

53.64 €

14 giorni 404W1/2BHIK400-W4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico