Fascia di serraggio / Fascia spessa (modello CL)

Fascia di serraggio / Fascia spessa (modello CL)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Saddle band for the outer surface coated steel pipe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10441-0013
A10441-0028
A10441-0032
A10441-0047
A10441-0051
A10441-0066
A10441-0085
A10441-0102
A10441-0117
A10441-0121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

7.89 €

1 9 giorni 20–inf. a 3015A1/225.7

8.65 €

1 10 giorni 30–inf. a 4020A3/431.2

4.77 €

2.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 4025A137.6

5.54 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40–inf. a 5032A1 1/446.3

5.82 €

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50–inf. a 6040A1 1/252.2

10.13 €

1 13 giorni 60–inf. a 7050A264.1

12.62 €

1 13 giorni 70–inf. a 8065A2 1/279.9

12.75 €

1 6 giorni 100–inf. a 200100A4118.3

19.37 €

1 13 giorni 100–inf. a 200125A5143.8

20.64 €

1 11 giorni 100–inf. a 200150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito Materiale Acciaio
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico