Staffa a U Fascetta TNU (Elettro Zincatura / inossidabile)

Staffa a U Fascetta TNU (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
* Currently, the product model number A10598, A10618 described in the catalog are wrong. Please refer to the model number list for official model numbers.

[Features]
▪ U-band for a spiral duct pipe.
· Zinc electroplated finish.
▪ When using products made of hot dip galvanized steel plate, perform the electrolytic corrosion-prevention treatment (such as anti-corrosion tape).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A22724-0011
A22724-0026
A22724-0045
A22724-0050
A22724-0064
A22724-0079
A22724-0083
A22724-0098
A22724-0120
A22725-0019
A22725-0023
A22725-0038
A22725-0042
A22725-0057
A22725-0061
A22725-0076
A22725-0095
A22725-0108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

16.85 €

1 Disponibile 5 giorni 80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-7580

15.85 €

1 Disponibile 5 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-100103

16.59 €

1 Disponibile 5 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-125128

14.72 €

1 Disponibile 5 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-150153

20.34 €

1 Disponibile 5 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-175178

24.11 €

1 5 giorni 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-200203

27.90 €

1 12 giorni 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-225228

29.38 €

1 5 giorni 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-250253

33.92 €

1 5 giorni 300–inf. a 400Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaSP-300303

25.29 €

1 12 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-7580

27.06 €

1 5 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-100103

30.03 €

1 5 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-125128

33.64 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-150153

49.67 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-175178

41.45 €

1 5 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-200203

91.32 €

1 17 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-225228

62.96 €

1 9 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-250253

97.07 €

1 17 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NASP-275278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a U Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico