Staffa a U Fascetta TNU (Elettro Zincatura / inossidabile)

Staffa a U Fascetta TNU (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
U-shaped band for fire-resistant double-layer pipes (FDP).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10609-0017
A10609-0021
A10609-0036
A10609-0055
A10609-0060
A10609-0074
A10609-0089
A10629-0010
A10629-0024
A10629-0039
A10629-0043
A10629-0058
A10629-0062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

7.73 €

1 Disponibile 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica4061・63・65

7.68 €

1 Disponibile 9 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica5073・75・77

8.44 €

1 Disponibile 6 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica6589・91・93

8.48 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75102・104・106

9.20 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100129・131・133

12.11 €

1 Disponibile 7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125155・158・161

13.12 €

1 Disponibile 7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150182・185・188

38.90 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4061・63・65

41.87 €

1 6 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5073・75・77

45.16 €

1 12 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6589・91・93

50.72 €

1 6 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA75102・104・106

59.53 €

1 6 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA100129・131・133

92.77 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA125155・158・161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a U Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi (FDP) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico