Fascetta a sella / Sella TN (Elettro Zincatura / inossidabile)

Fascetta a sella / Sella TN (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Saddle band for fire-resistant dual pipes (FDP).
· The outer diameter of the pipe might vary depending on the manufacturer.
· Exercise caution.
· Use A pins, screws, etc. to stabilize

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10439-0015
A10439-0020
A10439-0034
A10439-0049
A10439-0053
A10439-0068
A10456-0040
A10456-0069
A10456-0088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.61 €

1 12 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica4063

1.90 €

1 Disponibile 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica5075~76

3.21 €

1 12 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica6591~92

2.67 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75104~105

4.00 €

1 12 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100131~132

11.41 €

1 9 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125158~159

31.12 €

1 17 giorni 90–inf. a 100Acciaio inoxNA6591~92

36.17 €

1 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxNA100131~132

85.53 €

1 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxNA150185~187

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi (FDP) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico