Fascia da pavimento / Fissaggio a pavimento TN ( elettrozincatura / inox)

Fascia da pavimento / Fissaggio a pavimento TN ( elettrozincatura / inox)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipes (fire-resistant double-layer pipes).
· Other H dimensions are also available.
· Contact us for more information.
· Electro-Galvanized Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A13532-0013
A13532-0028
A13532-0032
A13532-0047
A13532-0051
A13532-0066
A13532-0085
A13532-0090
A13532-0102
A13532-0117
A13532-0456
A13532-0475
A15368-0122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Lunghezza H
(mm)
Gamma di livello
(mm)

4.61 €

2.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A6312037~110

9.90 €

1 Disponibile 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A6315037~140

6.08 €

3.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A7612043~110

9.95 €

1 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A7615043~140

8.85 €

1 8 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A9212051~110

10.45 €

1 Disponibile 14 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A9215051~140

10.52 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75A10612058~110

12.21 €

1 13 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75A10615058~140

12.59 €

1 Disponibile 13 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A13212071~110

12.98 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A13215071~140

86.13 €

1 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A15918085~170

92.03 €

1 23 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A18718099~170

150.60 €

1 7 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A125A15918085~170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico