Fascetta per terreno / Fissa TN per terreno Piastra Nutted (Elettro Zincatura / inossidabile)

Fascetta per terreno / Fissa TN per terreno Piastra Nutted (Elettro Zincatura / inossidabile)
Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe). All screws can be replaced.

[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe (fire resistant double layer pipe).
· All screws can be replaced.
· Other H dimension specifications are also available.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A13577-0015
A13577-0020
A13577-0034
A13577-0049
A13577-0053
A13577-0068
A13577-0072
A13577-0087
A13577-0091
A13577-0104
A15957-0013
A15957-0028
A15957-0032
A15957-0047
A15957-0051
A15957-0066
A15957-0085
A15957-0090
A15957-0102
A15957-0117
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Lunghezza H
(mm)
Gamma di livello
(mm)

9.33 €

1 8 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A6312037~110

8.43 €

1 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A7612043~110

9.06 €

1 8 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A9212051~110

10.06 €

1 9 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75A10612058~110

13.21 €

1 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A13212071~110

9.08 €

1 8 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A6315037~140

10.20 €

1 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A7615043~140

11.35 €

1 8 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A9215051~140

11.28 €

1 9 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75A10615058~140

13.28 €

1 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A13215071~140

33.82 €

1 8 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A40A6312037~110

33.53 €

1 9 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A50A7612043~110

37.13 €

1 8 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A65A9212051~110

54.30 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A75A10612058~110

59.39 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A100A13212071~110

37.13 €

1 8 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A40A6315037~140

40.06 €

1 5 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A50A7615043~140

41.11 €

1 8 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A65A9215051~140

43.90 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A75A10615058~140

56.52 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A100A13215071~140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico