Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10166-0016 |
A10166-0035 |
A10166-0040 |
A10166-0054 |
A10166-0069 |
A10166-0073 |
A10166-0088 |
A10208-0018 |
A10208-0022 |
A10208-0037 |
A10208-0041 |
A10208-0056 |
A10208-0075 |
A10208-0080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Misura | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 8 giorni | 60–inf. a 70 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40 | 63 | ||
4.14 € | 1 | 8 giorni | 70–inf. a 80 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 50 | 75~76 | ||
4.40 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 90–inf. a 100 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 65 | 91~92 | |
2.74 € 1.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 75 | 104~105 | ||
5.38 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100 | 131~132 | ||
12.25 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 125 | 158~159 | ||
14.25 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 150 | 185~187 | ||
19.27 € | 1 | 11 giorni | 60–inf. a 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 40 | 63 | ||
19.92 € | 1 | 8 giorni | 70–inf. a 80 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 50 | 75~76 | ||
20.62 € | 1 | 11 giorni | 90–inf. a 100 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 65 | 91~92 | ||
21.37 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 75 | 104~105 | ||
22.38 € | 1 | 11 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 100 | 131~132 | ||
61.17 € | 1 | 13 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 125 | 158~159 | ||
67.94 € | 1 | 13 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox | N/A | 150 | 185~187 |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Tipo di tubo applicabile | Tubi doppi ignifughi | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Misura
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali