Raccordo per tubazione sospesa senza tenditore sospeso VP (Elettro Zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione sospesa senza tenditore sospeso VP (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lantern-type hanging band for use with VP pipes.
· VP30, VP40, and VP50 include up to 32 different widths.
· Zinc electroplating finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10157-0017
A10157-0021
A10157-0036
A10157-0055
A10157-0093
A10157-0106
A10157-0125
A10157-0130
A10157-0144
A10157-0159
A10157-0163
A10157-0178
A10157-0182
A10157-0197
A10204-0019
A10204-0023
A10204-0038
A10204-0042
A10204-0095
A10204-0108
A10204-0112
A10204-0127
A10204-0131
A10204-0146
A10204-0165
A10204-0170
A10204-0184
A10204-0199
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

1.67 €

1 8 giorni 10–inf. a 20Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica1318

1.68 €

1 8 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica1622

1.70 €

1 8 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica2026

1.70 €

1 8 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica2532

2.93 €

1 11 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica6576

3.13 €

1 11 giorni 80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica7589

3.59 €

1 11 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100114

5.79 €

1 13 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125140

6.50 €

1 13 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150165

13.38 €

1 13 giorni 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica200216

24.91 €

1 13 giorni 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica250267

1.88 €

1 8 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica3038

2.02 €

1 8 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica4048

2.04 €

1 8 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica5060

4.75 €

1 11 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A1318

5.46 €

1 11 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A1622

5.29 €

1 11 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A2026

6.63 €

1 6 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A2532

12.56 €

1 11 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A6576

11.13 €

1 Disponibile 10 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A7589

14.97 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A100114

29.05 €

1 11 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A125140

24.98 €

1 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A150165

37.85 €

1 13 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A200216

46.08 €

1 13 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A250267

7.13 €

1 11 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A3038

7.15 €

1 11 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A4048

8.55 €

1 11 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxN/A5060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Tipo di tubo applicabile Tubo VP Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico