• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa con fascetta sospesa per tubo a parete sottile

Raccordo per tubazione sospesa con fascetta sospesa per tubo a parete sottile
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Hinge type hanging band for vinyl SU pipe.
· The "turnbuckle" is separately packed.
· Zinc electroplated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10160-0012
A10160-0027
A10160-0031
A10160-0046
A10160-0065
A10160-0070
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.34 €

Disponibile 12 giorni 50–inf. a 605054

2.47 €

Disponibile 12 giorni 60–inf. a 706568

2.64 €

Disponibile 12 giorni 80–inf. a 907580

3.07 €

Disponibile 12 giorni 100–inf. a 200100106

7.17 €

Disponibile 12 giorni 100–inf. a 200125134

8.13 €

Disponibile 12 giorni 100–inf. a 200150165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SU
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico