Fascetta a sella / Sella con gomma (Elettro Zincatura / inossidabile)

Fascetta a sella / Sella con gomma (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A saddle band for copper pipes. Fitted with a 3-mm band rubber

[Features]
· A saddle band for copper tubes.
· Fitted with a 3-mm band rubber.
· Provides excellent electric insulation to protect the pipe surface from being damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Please use A pins, screws, etc., for attaching.
· Electrogalvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10435-0016
A10435-0035
A10435-0040
A10435-0054
A10457-0047
A10457-0066
A10457-0085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

3.68 €

1 Disponibile 15 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/434.92

4.73 €

1 Disponibile 5 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/241.28

4.66 €

1 Disponibile 20 giorni 50–inf. a 60Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A253.98

4.64 €

1 11 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/266.68

9.55 €

1 Disponibile 15 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxNA32A1 1/434.92

6.56 €

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50–inf. a 60Acciaio inoxNA50A253.98

20.45 €

1 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio inoxNA65A2 1/266.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in rame Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico