Raccordi per tubazioni verticali fascia per grondaia inox (Codici componente)

Raccordi per tubazioni verticali fascia per grondaia inox
  • Sconto volumi elevati
Fascetta per tubi ad anello per sportelli antipioggia. [Caratteristiche] In acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. (SUS304)).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10355-0013
A10355-0028
A10355-0032
A10355-0047
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

7.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 705060

9.75 €

1 Disponibile 8 giorni 70–inf. a 806576

13.02 €

1 8 giorni 80–inf. a 907589

9.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200100114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie NA
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico