[Features]
· A hanger bracket for refrigerant piping.
· Raising and lowering the hanger is possible by operating a single spring (bottom).
· Improved safety and operability by the integrated safety clip and retention spring on all screw rods.
· Locks automatically (by reactive force) by the safety clip as soon as the band is mounted.
·The bracket attaches to W 3/8 full-thread bars and also 8-/9-mm round rods.
· The W 3/8 all threaded rods are able to withstand 25-kg load.
· The resistance load of the 8-/9-mm round rod is 12 kg.
· A requisite safety clip has been included with all types to prevent the bands falling during construction.
·Epoxy resin electrodeposition coating.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
A12408-0018 |
A12408-0022 |
A12408-0220 |
A12408-0234 |
A12408-0249 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Misura compatibile | Codice componente |
---|---|---|---|---|---|
3.41 € | Disponibile | 8 giorni | Utilizzato comunemente per 3/8–5/8 1/2–3/4 | SG-46A | |
3.25 € | Disponibile | 8 giorni | Utilizzato comunemente per 5/8–1 5/8–11/8 | SG-51A | |
5.46 € | Disponibile | 8 giorni | 35X70 | SG-3470A | |
4.96 € | Disponibile | 8 giorni | 35X60 | SG-95A | |
4.47 € | Disponibile | 8 giorni | 45X75 | SG-115A |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Rivestimento in resina epossidica elettrodepositata | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.