Fascetta per terreno / con dado di fermo per terrenom con piastra di fermo

Fascetta per terreno / con dado di fermo per terrenom con piastra di fermo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A level adjusting band for 32–80A use.
· All screws are replaceable.
· Other height (H) dimensions are also available.
· Electrogalvanized finish (stainless steel types are manufactured on request).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A14697-0018
A14697-0022
A14697-0037
A14697-0041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza H
(mm)

12.82 €

1 8 giorni 120

15.63 €

1 6 giorni 150

13.38 €

1 9 giorni 100

13.94 €

1 Disponibile 12 giorni 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 50–inf. a 100 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile EN 1.0035 Equiv. / Tubo VP Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Misura diametro del tubo in acciaio (A) 32A–80A
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico