Fascetta per terreno / con dado per terreno, senza piastra (Elettro Zincatura / inossidabile)

Fascetta per terreno / con dado per terreno, senza piastra (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Level adjustment band for drainage pipe (SGP/VP).
· All screws are replaceable.
· A13576: electrogalvanized finish.
· A15956: made of SUS304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A13576-0018
A13576-0022
A13576-0037
A13576-0041
A13576-0056
A13576-0075
A13576-0080
A13576-0094
A13576-0107
A13576-0111
A13576-0126
A13576-0145
A13576-0150
A13576-0164
A13576-0179
A13576-0183
A13576-0198
A13576-0215
A15956-0016
A15956-0035
A15956-0040
A15956-0054
A15956-0069
A15956-0073
A15956-0088
A15956-0092
A15956-0110
A15956-0124
A15956-0139
A15956-0143
A15956-0158
A15956-0162
A15956-0177
A15956-0181
A15956-0196
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Lunghezza H
(mm)
Gamma di livello
(mm)

6.45 €

1 Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A48.612033~110

5.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A60.512039~110

11.03 €

1 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A76.312047~110

7.92 €

1 Disponibile 8 giorni 80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A89.112053~110

13.48 €

1 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A114.312062~110

5.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A48.615033~140

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A60.515039~140

9.18 €

1 8 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A76.315047~140

5.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A89.115053~140

6.28 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A114.315062~140

4.85 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A21.712020~110

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A27.212020~110

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A3412025~110

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A42.712030~110

5.21 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A21.715020~140

5.02 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A27.215020~140

4.87 €

1 Disponibile 5 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A3415025~140

5.02 €

1 Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A42.715030~140

42.23 €

1 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A15A21.712020~110

42.92 €

1 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A20A27.212020~110

22.58 €

1 11 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A25A3412025~110

47.23 €

1 13 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A32A42.712030~110

47.51 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A40A48.612033~110

48.65 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A50A60.512039~110

49.11 €

1 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A65A76.312047~110

49.88 €

1 12 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A80A89.112053~110

43.06 €

1 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A15A21.715020~140

25.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A20A27.215020~140

43.88 €

1 6 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A25A3415025~140

48.01 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A32A42.715030~140

48.30 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A40A48.615033~140

49.49 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A50A60.515039~140

49.92 €

1 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A65A76.315047~140

50.70 €

1 8 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A80A89.115053~140

63.27 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)N/A100A114.315062~140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tipo di tubo applicabile EN 1.0035 Equiv. / Tubo VP Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico