Raccordo per tubazione sospesa / Base per aggancio condotto

Raccordo per tubazione sospesa / Base per aggancio condotto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fixture for lowering hanging bolts from lip grooved steel.
· The tolerated static load is 50 kg.
· Zinc electroplating finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10270-0014

Codice componente
A10270-0014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.72 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica
Carico statico ammesso(kgf) 50 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Nome prodotto Staffetta per montaggio sospeso per acciaio a C
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Base per aggancio condotto, il codice articolo è il seguente: A10270-0014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10270-0014.

Supporto tecnico