Fascetta a sella / Sella inclinata

Fascetta a sella / Sella inclinata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Saddle band for copper pipe.
· Soft PVC coated type.
· Excellent electric insulation to protect the pipe surface from small scratches resulting from contact with supporting fitting.
· Use for piping at normal temperatures of up to 80°C due to the physical properties of soft PVC.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Electrogalvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10434-0019
A10434-0023
A10434-0038
A10434-0042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

3.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10–inf. a 2010A3/812.7

4.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10–inf. a 2015A1/215.88

4.94 €

1 9 giorni 20–inf. a 3020A3/422.22

4.52 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 3025A128.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in rame Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento in cloruro di vinile plasticizzato (Zincatura elettrolitica) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico