• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa standard, Hayauma Product, serie L

Staffa standard, Hayauma Product, serie L

L-Shaped Bracket For Lateral Movement Pipe. For light items. Single Face Hole Type

[Features]
L-Shaped Bracket For Lateral piping.
▪ This is a lightweight item.
· Molten zinc plated finish.
· Zinc electroplated finish.
· Made of SUS304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10661-0017
A10661-0021
A10661-0036
A10661-0055
A10661-0060
A10661-0074
A10664-0019
A10664-0023
A10664-0038
A10664-0042
A10664-0057
A10664-0061
A12184-0013
A12184-0028
A12184-0032
A12184-0047
A12184-0051
A12184-0066
A12186-0018
A12186-0022
A12186-0037
A12186-0041
A12200-0019
A12200-0023
A12200-0038
A12200-0042
A12200-0057
A12200-0061
A12201-0016
A12201-0035
A12201-0040
A12201-0054
A12215-0011
A12215-0026
A12215-0045
A12215-0050
A12215-0064
A12215-0079
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Misura a
(mm)
Misura b
(mm)
Specifiche Foro per vite Passo foro
(mm)
Passo foro chiodo
(mm)
Codice componente

11.86 €

7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)240180Fori su un latoφ11×5060-L-3404

13.93 €

7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)360240Fori su un latoφ11×5060-L-3406

17.08 €

7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)480360Fori su un latoφ11×5060-L-3408

24.45 €

7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)600480Fori su un latoφ11×5060-L-3410

11.86 €

6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)150120Fori su un latoφ11×2530-L-3443

12.57 €

6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)210150Fori su un latoφ11×2530-L-3464

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA240180Fori su un latoφ11×5060-L-3404

70.83 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA360240Fori su un latoφ11×5060-L-3406

79.30 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA480360Fori su un latoφ11×5060-L-3408

97.91 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA600480Fori su un latoφ11×5060-L-3410

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA150120Fori su un latoφ11×2530-L-3443

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA210150Fori su un latoφ11×2530-L-3464

13.73 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida240180Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3404

16.22 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida360240Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3406

19.94 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida480360Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3408

26.91 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida600480Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3410

13.73 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida150120Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×253030NL-3443

13.73 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida210150Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×253030NL-3464

13.73 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida240180Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3404

16.22 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida360240Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3406

19.94 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida480360Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3408

26.91 €

9 giorni AcciaioCromatura lucida600480Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3410

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA240180Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3404

70.83 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA360240Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3406

79.30 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA480360Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3408

97.91 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA600480Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506060NL-3410

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA150120Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×253030NL-3443

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA210150Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×253030NL-3464

64.31 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA240180Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3404

70.83 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA360240Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3406

79.30 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA480360Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3408

97.91 €

Preventivo Acciaio inox[Non in dotazione] NA600480Fori su un lato (Fori per chiodi)φ11×506030NFL-3410

13.73 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida240180Fori su un latoφ11×5060-L-3404

16.22 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida360240Fori su un latoφ11×5060-L-3406

19.94 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida480360Fori su un latoφ11×5060-L-3408

26.91 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida600480Fori su un latoφ11×5060-L-3410

13.73 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida150120Fori su un latoφ11×2530-L-3443

13.73 €

7 giorni AcciaioCromatura lucida210150Fori su un latoφ11×2530-L-3464

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico