Staffa standardizzata, Prodotto Hayauma, Serie Hayauma W (Modello con foro da entrambi i lati)

Staffa standardizzata, Prodotto Hayauma, Serie Hayauma W (Modello con foro da entrambi i lati)
[Features]
· Assembly-type pressed steel requires no welding.
· For lightweight items.
· Frames and brackets can be assembled using the "Hayauma connection bracket" and nuts and bolts.
· Hot dip galvanized finish.
· Electrogalvanized finish.
· Made of SUS304.
· Consult us about the allowable load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A11680-0017
A11680-0036
A11681-0029
A11681-0033
A12191-0037
A12225-0018
A12225-0022
A12225-0037
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Specifiche Passo foro chiodo
(mm)
Lunghezza
(mm)
Nome prodotto

69.66 €

1 8 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)Fori sui due lati-1800Hayauma W-1800

65.80 €

1 9 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)Fori sui due lati-900Hayauma W-900

228.37 €

1 7 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/AFori sui due lati-2520Hayauma W-2520

103.51 €

1 24 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/AFori sui due lati-900Hayauma W-900

52.79 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucidaFori sui due lati (Fori per chiodi)30900Hayauma WNF-900

49.38 €

1 8 giorni Acciaio inoxCromatura lucidaFori sui due lati-900Hayauma W-900

91.66 €

1 9 giorni Acciaio inoxCromatura lucidaFori sui due lati-1800Hayauma W-1800

71.13 €

1 8 giorni Acciaio inoxCromatura lucidaFori sui due lati-2520Hayauma W-2520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo foro(mm) 60 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico