Staffa standard, Hayauma Product, serie universale L Hayauma

Staffa standard, Hayauma Product, serie universale L Hayauma
The assembly-type pressed steel material requires no welding. For light items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A14860-0019
A14860-0023
A14860-0038
A14860-0042
A14860-0057
A14860-0061
A14860-0076
A14860-0095
A14860-0108
A14862-0013
A14862-0028
A14862-0051
A14862-0066
A14862-0085
A14862-0090
A14862-0102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Misura a
(mm)
Misura b
(mm)
Codice componente

41.08 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucida150120L-1

46.98 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucida210150L-2

57.61 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucida300210L-3

69.93 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucida390240L-4

78.01 €

1 6 giorni AcciaioCromatura lucida510300L-5

90.74 €

1 13 giorni AcciaioCromatura lucida600300L-6

95.83 €

1 13 giorni AcciaioCromatura lucida690390L-7

82.95 €

1 13 giorni AcciaioCromatura lucida810390L-8

95.47 €

1 13 giorni AcciaioCromatura lucida900510L-9

74.20 €

1 6 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A150120L-1

87.67 €

1 6 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A210150L-2

150.24 €

1 6 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A510300L-5

146.57 €

1 13 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A600300L-6

169.27 €

1 13 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A690390L-7

188.54 €

1 13 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A810390L-8

222.06 €

1 13 giorni Acciaio inox[Non in dotazione] N/A900510L-9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche Fori su un lato (Fori per chiodi) Passo foro(mm) 30 Passo foro chiodo(mm) 30
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico