• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Roller Band Roller Ball

Roller Band Roller Ball
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Roller ball for A10588 square roller, A10589 placement roller A-type, and A10590 placement roller B type.
· Made of cast iron.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10596-0017
A10596-0021
A10596-0036
A10596-0055
A10596-0060
A10596-0074
A10596-0089
A10596-0093
A10596-0106
A10596-0125
A10596-0130
A10596-0144
A10596-0159
A10596-0163
A10596-0178
A10596-0182
A10596-0197
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Lunghezza A
(mm)

1.58 €

Disponibile 30 giorni 20–inf. a 3020A3/427.260

1.71 €

Disponibile 9 giorni 30–inf. a 4025A13465

1.82 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.775

2.01 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.685

2.29 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 7050A260.590

2.63 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.395

3.98 €

Disponibile 9 giorni 80–inf. a 9080A389.1105

4.18 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200100A4114.3140

6.46 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200125A5139.8164

6.85 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200150A6165.2195

9.73 €

Disponibile 9 giorni 200–inf. a 300200A8216.3247

11.52 €

Disponibile 9 giorni 200–inf. a 300250A10267.4273

20.19 €

9 giorni 300–inf. a 400300A12318.5326

29.87 €

Preventivo 300–inf. a 400350A14355.6366

40.22 €

Preventivo 400–inf. a 500400A16406.4382

54.97 €

Preventivo 400–inf. a 500450A18457.2430

74.15 €

Preventivo 500–inf. a 600500A20508550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta con rullo Materiale Acciaio Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico