Raccordo per tubazione sospesa / Acciaio zincato SP con tenditore sospeso

Raccordo per tubazione sospesa / Acciaio zincato SP con tenditore sospeso
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Set includes a "A10312 suspension tongue" with a with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue."
· Made of molten zinc plated steel plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A15517-0016
A15517-0035
A15517-0040
A15517-0054
A15517-0073
A15517-0088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.70 €

1 11 giorni 80–inf. a 90φ7580

4.52 €

1 Disponibile 5 giorni 100–inf. a 200φ100103

6.17 €

1 9 giorni 100–inf. a 200φ125128

6.18 €

1 6 giorni 100–inf. a 200φ150153

6.15 €

1 11 giorni 100–inf. a 200φ175178

9.72 €

1 6 giorni 200–inf. a 300φ200203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie Zincatura a caldo Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico