Raccordo per tubazione sospesa / Acciaio zincato SP senza tenditore sospeso

Raccordo per tubazione sospesa / Acciaio zincato SP senza tenditore sospeso
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lantern type hanging band for a spiral duct pipe.
· Made of molten zinc-plated steel plate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A15518-0013
A15518-0028
A15518-0032
A15518-0047
A15518-0051
A15518-0066
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.34 €

1 11 giorni 80–inf. a 90φ7580

4.94 €

1 9 giorni 100–inf. a 200φ100103

4.24 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200φ125128

5.67 €

1 9 giorni 100–inf. a 200φ150153

5.79 €

1 11 giorni 100–inf. a 200φ175178

9.40 €

1 11 giorni 200–inf. a 300φ200203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie Zincatura a caldo (Per immersione) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico